Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-399-NO-C-PU-05 | BES 517-399-NO-C-03 | BES 517-398-NO-C-PU-05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
58,17 EUR
Prezzo di listino
|
61,74 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Superficie attiva, materiale | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD