Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 8 x 58 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
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
| BES M08EH-NOC15B-S04G | BES M08EH-POC15B-S04G | BES M08EE-NOC20B-S04G-003 | |
|
71,28 EUR
Prezzo di listino
|
71,28 EUR
Prezzo di listino
|
49,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | NPN normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | NPN normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz | 700 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD