Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 48 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M12EG-PSC80F-BP10 | BES M12EG-PSC80F-BP03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
65,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 10.00 m, TPU | Cavo, 3.00 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD