Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 66 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
73,11 EUR
Prezzo di listino
|
65,87 EUR
Prezzo di listino
|
137,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4305) | Ottone, con rivestimento senza nickel | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | LCP | LCP | Acciaio inossidabile |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | - |
| Grado di protezione | - | - | IP67 |
| Caratteristiche addizionali | - | - | selettivo rispetto a "Ferrous" |
È supportato solo il download del modello CAD