Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
31 x 5.3 x 6 mm
Forma costruttiva
31x5.3x6
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES P01KC-PSC10B-EV03 | BES P01KC-POC10B-EV03 | |
|
90,41 EUR
Prezzo di listino
|
92,79 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 31 x 5.3 x 6 mm | 31 x 5.3 x 6 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 31x5.3x6 | 31x5.3x6 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1 mm | 1 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Superficie attiva, materiale | PBT, verde | PBT, verde |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD