Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta quadrata
Dimensione
40 x 8 x 8 mm
Forma costruttiva
8x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | |
|
93,99 EUR
Prezzo di listino
|
93,99 EUR
Prezzo di listino
|
88,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.32 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD