Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.

BES01UY

BES Q08ZE-PSC25B-S49G

Versione compatta quadrata

Dimensione
59 x 8 x 8 mm
Forma costruttiva
8x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
59 x 8 x 8 mm
Forma costruttiva
8x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2000 Hz
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare