Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
30 x 10 x 6 mm
Forma costruttiva
30x10x6
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-PSC20B-EV03-005 | BES R03KC-PSF30B-EP02 | BES R03KC-PSC30B-EV02 | BES R03KC-PSC30B-EP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
68,90 EUR
Prezzo di listino
|
61,76 EUR
Prezzo di listino
|
59,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superficie attiva, materiale | PA 6, GF30/bianco | PA 6, GF30/nero | PA 6, GF30/nero | PA 6, GF30/nero |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 5...30 VDC | 5...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD