Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica
Dimensione
16 x 8 x 4.7 mm
Forma costruttiva
16x8x4.7
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BES R04KC-POC15B-EV05 | BES R04KC-POC15B-EV02 | |
|
73,66 EUR
Prezzo di listino
|
61,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superficie attiva, materiale | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD