Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
16 x 8 x 4.7 mm
Forma costruttiva
16x8x4.7
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
2.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PVC
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PVC
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
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
73,11 EUR
Prezzo di listino
|
70,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superficie attiva, materiale | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PVC | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD