Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica
Dimensione
40 x 12 x 26 mm
Forma costruttiva
40x12x26
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES R05KB-NSC20B-EP05 | BES R05KB-PSC20B-EP05 | |
|
86,85 EUR
Prezzo di listino
|
86,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD