Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | |
|
-
Prezzo di listino
|
89,88 EUR
Prezzo di listino
|
142,54 EUR
Prezzo di listino
|
89,88 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 15 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | LCP/PTFE | PBT | rivestimento in ceramica | PBT, rivestimento in PTFE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | - | - | - |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | - | - | - |
| Immunità ai campi magnetici | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | - |
IP67 IP68 |
IP67 |
IP67 IP68 |
| Caratteristiche addizionali | - |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m) Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD