Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione quadrata con altezza di 40 mm
Dimensione
120 x 40 x 40 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
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
| BES 517-132-M6-H | BES 517-132-M4-H | BES 517-132-M6-H-S4 | |
|
96,37 EUR
Prezzo di listino
|
96,37 EUR
Prezzo di listino
|
103,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | a filo | non a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD