Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi a fattore 1
Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01-007 | BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | |
|
-
Prezzo di listino
|
125,58 EUR
Prezzo di listino
|
113,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | PBT, parzialmente rivestito | PBT, parzialmente rivestito | PBT, parzialmente rivestito |
| Superficie attiva, materiale | rivestimento in ceramica | rivestimento in ceramica | rivestimento in ceramica |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche addizionali |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD