Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi a fattore 1
Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | |
|
92,26 EUR
Prezzo di listino
|
98,85 EUR
Prezzo di listino
|
116,80 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 13 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT, parzialmente rivestito |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | rivestimento in ceramica |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche addizionali |
Monitoraggio del funzionamento Riconoscimento carico / assistenza alla taratura / uscita monitor Uscita monitor con controllo funzionale interno |
Fattore 1 |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD