Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione quadrata con altezza di 40 mm
Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
30 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES Q40KFU-PSC30F-S04G | BES Q40KFU-PAC30F-S04G | |
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
92,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 30 mm | 30 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD