Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione quadrata con altezza di 80 mm
Dimensione
106 x 80 x 40 mm
Forma costruttiva
80x80
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
40 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES Q80KA-PSH40B-S04Q | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
156,93 EUR
Prezzo di listino
|
165,37 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 106 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 80x80 | 80x80 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 40 mm | 40 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT, GF30 |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT, GF30 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD