Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
80 x 80 x 40 mm
Forma costruttiva
80x80
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
40 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
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
| BES 517-139-U4-H | BES 517-139-M4-H | |
|
-
Prezzo di listino
|
167,75 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 80x80 | 80x80 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 40 mm | 40 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Tensione d'esercizio UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -15...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD