Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
120 x 40 x 40 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
30 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
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
| BES 517-223-U5-E | BES Q40KU-UPU40F-KN05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
93,56 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | non a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 30 mm | - |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | - |
| Materiale custodia | Alluminio, Getto pressofuso PBT | Plastica |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PA 6.6 |
| Collegamento | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
È supportato solo il download del modello CAD