Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 6.5 x 6 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES G06E60-NSC15B-EP00,3-GS49 | BES 516-372-G-E4-C-S49-00,2 | BES G06E60-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
101,77 EUR
Prezzo di listino
|
95,82 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 1500 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD