Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 6.5 x 6 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES K06K60-NSC15B-EP02 | BES G06E60-NSC15B-EP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
97,66 EUR
Prezzo di listino
|
90,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | PBT | Acciaio inossidabile | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP67 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD