Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BES027J

BES M30MF-GOC15B-S04K

Interruttori di prossimità induttivi

Dimensione
Ø 30 x 50 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente chiuso polarizzato (NC)
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
Ø 30 x 50 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente chiuso polarizzato (NC)
Frequenza di commutazione
400 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...36 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare