Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 70.5 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 516-211-E5-E-S21 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 400 Hz | - |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, cromato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBTP |
| Collegamento | Connettore, 1/2"-20 UNF-2A-Connettore | Connettore, 1/2"-20 UNF-2A-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD