Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 71 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-211-E6-E-05 | BES M18MI-UST50B-BV02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 71 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 250 Hz | - |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, cromato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBTP |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PVC | 2 m |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
È supportato solo il download del modello CAD