Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BES02C0

BES 516-422-H2-X-PU-05

Interruttori di posizione singoli induttivi

Dimensione
42 x 22 x 48 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Distanza di lavoro
5 mm
Frequenza di commutazione
1. Punto di commutazione: 15 Hz
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
42 x 22 x 48 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Distanza di lavoro
5 mm
Frequenza di commutazione
1. Punto di commutazione: 15 Hz
Installazione
installabili a filo
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Cavo
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare