Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 515-325-SA61-S4-T | BES 515-325-E5-T-S4 | BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | |
|
90,96 EUR
Prezzo di listino
|
60,56 EUR
Prezzo di listino
|
62,84 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4571) | Acciaio inossidabile (1.4571) | Acciaio inossidabile (1.4571) |
| Superficie attiva, materiale | PEEK | PEEK | PEEK |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Grado di protezione | IP68, secondo BWN Pr. 27 | IP68, secondo BWN Pr. 27 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
| Grado di protezione | - | - | IP68 |
È supportato solo il download del modello CAD