Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BES M18EI-POC80B-S04G | BES M18EI-POC80B-S04G-L01 | BES M18MI-POC80B-S04G | |
|
76,68 EUR
Prezzo di listino
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
41,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 700 Hz | 700 Hz | 1300 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PEEK | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | - | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | - | Sensore induttivo |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| Grado di protezione | - | IP68 | - |
È supportato solo il download del modello CAD