Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 30 x 91.5 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Design del prodotto
Cavo, 5.00 m, Silicone
Cavo, 15.00 m, Silicone
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
| BES 516-114-SA1-15 | BES 516-114-SA1-05 | |
|
179,75 EUR
Prezzo di listino
|
160,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 15.00 m, Silicone | Cavo, 5.00 m, Silicone |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Grado di protezione | IP67, IP60 su uscita cavo | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | - |
| Grado di protezione | - | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD