Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 55.5 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PTFE
Cavo, 3.00 m, PTFE
Cavo, 5.00 m, PTFE
Cavo, 10.00 m, PTFE
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
| BES 516-324-SA26-02 | BES 516-324-SA26-03 | BES 516-324-SA26-05 | |
|
135,40 EUR
Prezzo di listino
|
137,78 EUR
Prezzo di listino
|
141,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PTFE | Cavo, 3.00 m, PTFE | Cavo, 5.00 m, PTFE |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Grado di protezione | IP67, IP60 su uscita cavo | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD