Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica per applicazioni resistenti ai campi magnetici
Dimensione
Ø 12 x 61 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-325-S4-W | BES 516-325-SA96-S4-W | BES 516-325-S4-CW | |
|
103,07 EUR
Prezzo di listino
|
201,27 EUR
Prezzo di listino
|
98,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | LCP | rivestimento in ceramica | PTFE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caratteristiche addizionali | - | Adatto agli ambienti di saldatura | - |
È supportato solo il download del modello CAD