Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-360-S4-W | BES 516-360-S4-CW | |
|
115,62 EUR
Prezzo di listino
|
105,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD