Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi a fattore 1
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | |
|
106,64 EUR
Prezzo di listino
|
80,90 EUR
Prezzo di listino
|
106,64 EUR
Prezzo di listino
|
134,22 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | 300 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | LCP/PTFE | PBT, rivestimento in PTFE | LCP/PTFE | rivestimento in ceramica |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -30...85 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche addizionali |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m) Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura |
Adatto agli ambienti di saldatura |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD