Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi a fattore 1
Dimensione
Ø 18 x 50 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M18MF1-PSC50A-S04G-W | BES M18MF1-PSC50A-S04G-W01 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | |
|
115,62 EUR
Prezzo di listino
|
142,54 EUR
Prezzo di listino
|
142,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | LCP/PTFE | rivestimento in ceramica | rivestimento in ceramica |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caratteristiche addizionali |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
Adatto agli ambienti di saldatura |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD