Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori NAMUR induttivi
Dimensione
Ø 5 x 20 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Interfaccia
NAMUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E2-N-PU-00,35 | BES 516-3005-FO-N-03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
86,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 5 x 20 mm | Ø 5 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Interfaccia | NAMUR | NAMUR |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 0.35 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD