Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi per ambienti ATEX
Dimensione
Ø 18 x 30 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Interfaccia
NAMUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
Prezzo di listino
|
125,57 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 30 mm | Ø 18 x 67 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm |
| Interfaccia | NAMUR | NAMUR |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | - |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PTFE |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, FEP |
| Tensione d'esercizio UB | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -20...60 °C, dipendente dalla categoria Ex |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Categoria Ex | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
È supportato solo il download del modello CAD