Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BES02LN

BES 516-349-SA2

Sensori NAMUR induttivi

Dimensione
Ø 6.5 x 24.5 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
3.5 mm
Interfaccia
NAMUR
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
Ø 6.5 x 24.5 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
3.5 mm
Interfaccia
NAMUR
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PVDF
Collegamento
Cavo, 0.40 m, PVC
Tensione d'esercizio UB
3.8...4.2 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare