Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di posizione singoli induttivi
Dimensione
33 x 8 x 51 mm
Materiale custodia
PA 6.6
Distanza di lavoro
1.5 mm
Frequenza di commutazione
1. Punto di commutazione: 500 Hz
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
24 VDC
24 VDC
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD