Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES02MT

BES 517-311-Y-RK

Interruttori di posizione singoli induttivi

Dimensione
33 x 8 x 51 mm
Materiale custodia
PA 6.6
Distanza di lavoro
1.1 mm
Frequenza di commutazione
1. Punto di commutazione: 500 Hz
Installazione
installabili a filo

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Classic Banner
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
33 x 8 x 51 mm
Materiale custodia
PA 6.6
Distanza di lavoro
1.1 mm
Frequenza di commutazione
1. Punto di commutazione: 500 Hz
Installazione
installabili a filo
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Morsettiere a vite
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 14.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-91
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare