Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica per applicazioni resistenti alle alte pressioni
Dimensione
Ø 8 x 65 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M08EH1-NSC20B-S04G-S01 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
107,83 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 750 Hz | 750 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile/con rivestimento/PTFE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 80 bar | 80 bar |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD