Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES02NF

BES M18EI-NSC72B-S04G-S

Sensori induttivi resistenti all'alta pressione

Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7.2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7.2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
350 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistenza alla pressione max.
40 bar
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare