Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES02NH

BES M18EI-NSC72B-S04G-S01

Sensori induttivi resistenti all'alta pressione

Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7.2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7.2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
250 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistenza alla pressione max.
40 bar
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare