Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7.2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M18EI-PSC72B-S04G-S | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S03 | |
|
107,83 EUR
Prezzo di listino
|
113,89 EUR
Prezzo di listino
|
113,89 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 350 Hz | 350 Hz | 350 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile/con rivestimento/PTFE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 40 bar | 40 bar | 40 bar |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD