Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
80 x 80 x 40 mm
Forma costruttiva
80x80
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
50 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES IKK-050.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
-
Prezzo di listino
|
165,17 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 80 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 80x80 | 80x80 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 50 mm | 50 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiale custodia | Plastica | PBT, GF30 |
| Superficie attiva, materiale | Plastica | PBT, GF30 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD