Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES02TT

BES IKV-010.23-G-Z-S4

Sensore ad anello con chiusura a tubo

Dimensione
80 x 45 x 20 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Ampiezza pass-through
10.0 mm
Dimensioni target min.
Sfera D = 2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
80 x 45 x 20 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Ampiezza pass-through
10.0 mm
Dimensioni target min.
Sfera D = 2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Materiale custodia
Plastica
Superficie attiva, materiale
Plastica
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore ad anello induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare