Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 60 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
6 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES M08MG1-POC60F-S49G | BES M08EH1-POC60F-S49G | |
|
-
Prezzo di listino
|
85,77 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 6 mm | 6 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | 1200 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, cromato | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD