Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 63 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
92,79 EUR
Prezzo di listino
|
36,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PA 12 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD