Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 60 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M12MF1-NSC10F-S04G | BES M12MG-NSC80F-S04G | |
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
28,77 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 600 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD