Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 63.5 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
12 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
73,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | quasi a filo | - |
| Distanza di lavoro | 12 mm | 12 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | 550 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, cromato | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP68, secondo BWN Pr 20 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD