Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica per applicazioni resistenti alle alte pressioni
Dimensione
Ø 30 x 63.5 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | |
|
125,78 EUR
Prezzo di listino
|
173,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile (1.4305), con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | Acciaio inossidabile (1.4305) | Acciaio inossidabile (1.4305) |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 40 bar | 40 bar |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD