Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione quadrata con altezza di 40 mm per atmosfere potenzialmente esplosive
Dimensione
40 x 40 x 66 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Interfaccia
NAMUR
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
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX | BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX | |
|
64,67 EUR
Prezzo di listino
|
71,28 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 35 mm |
| Interfaccia | NAMUR | NAMUR |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | PPE PPS | PPE PPS |
| Superficie attiva, materiale | PPE | PPE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Categoria Ex |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex UKCA |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex |
È supportato solo il download del modello CAD